Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 61 04 201 2754 00
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector pré-montado
Notes
Compare
Part Number: 61 04 201 2754 00
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Série Han® Q
  • Identificação 4/2
  • Especificação Conector pré-montado
Versão
  • Gênero Macho
  • Campo de aplicação Cabos de potência
  • Conteúdo da embalagem
    Base de embutir
    Inserto fêmea
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 6 mm²
  • Comprimento do condutor ‌ 18 cm
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 108 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140274082
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare