配套产品
配套产品
型号: 33 50 C40 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 C40 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® Q
  • Azonosítás 5/0
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 5
  • PE érintkező Igen
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    Áramütés elleni védelem: A közvetett érintéssel szembeni védelmet a telepítés során megfelelő intézkedésekkel kella felhasználónak biztosítani. Pl. korlátozottan hozzáférhető területek (a belépés kizárólag elektromosságban képzett vagy oktatában részesült személyek számára engedélyezett).
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 660 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140334687
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600