6
Tools
1
饰品
3
备件
2
上売/底座
129
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 12 005 5101
型号: 09 12 005 5101
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
Push-In
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 12 005 5101
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
1
饰品
3
备件
2
上売/底座
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Han
®
Q
Identificare
5/0
Versiune
Metoda de terminaţie
Push-In
Gen
Female
Mărime
3 A
Număr de contacte
5
Contact de împământare
Yes
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.5 ... 2.5 mm²
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală conductor-împământare
230 V
Tensiune nominală conductor-conductor
400 V
Tensiune de impuls nominală
4 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚碳酸酯 (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
21 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140447905
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
UNSPSC 24.0
39121522