用于特定应用的连接器和电缆组件
...
电池连接器
Han
®
S
33 50 640 0258 050
型号: 33 50 640 0258 050
Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 640 0258 050
Han S 120 CA c-bu/- 10mm², 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
S
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
母头 弯式
蓝
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
高耐燃性
耐臭氧
耐候性
版本
电缆长度
5 m
芯数
1
芯结构
10 mm²
详细资料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
技术参数
额定电流
73 A
额定电压
1,500 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
2
绝缘阻抗
>10
8
Ω
极限温度
-50 ... +120 °C 未移动
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
电缆直径
6.4 mm
材料特性
材料(电缆)
聚烯烃共聚物
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
规格
EN 45545
EN 5510
NF F16-101
UNI CEI 11170
BS 6853 GM/RT 2130
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85446010
GTIN
5713140796430
eCl@ss
27060327 组装好的电源线
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息