配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
3
饰品
2
备件
1
型号: 09 93 001 1102
Han® S 120 HSI w. MC M6 red
Han® S 120 HSI w. MC M6 red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M6 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 1102
Han® S 120 HSI w. MC M6 red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
3
饰品
2
备件
1
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 식별 Han® S 120
  • 후드/하우징 타입 스크류 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 M6 볼트 터미네이션 적용된 수형 접점 포함
버전
  • 컨택트핀 개수 1
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 에너지 저장 시스템
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 120 A
  • 정격 전압 1,500 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 2
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 조임 토크 ‌4 Nm
  • 렌치 사이즈 9
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP40 체결 조건
    IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC)
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (후드/하우징) 聚酰胺 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 3001 (시그널 빨강색)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 17.1 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140183384
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较