登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Han
®
S
...
Han
®
S 200
Osazené kabely
33 50 686 9256 004
型号: 33 50 686 9256 004
Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐热
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9256 004
Han S 200 CA c-b/r 25mm², 0.4m
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
Type of cable
UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1
Connector 1
Han® S-HA (16mm)-black
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
Connector 2
Han® S-HA (16mm)-red
Han® S 200 FC CRT 25 mm² w. rubb. sleeve
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Han
®
S
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
Zásuvka (female) Úhlové provedení
Černá
Konektor 2
母头 弯式
红色
Typ kabelu
铜质电缆 (圆型)
Popis kabelu
阻燃
耐热
Verze
Délka kabelu
0.4 m
Počet žil
1
Uspořádání vodičů
25 mm²
Podrobnosti
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
130 A
Jmenovité napětí
1,500 V
Jmenovité rázové napětí
8 kV
Stupeň znečištění
2
Izolační odpor
>10
8
Ω
Mezní teplota
-40 ... +120 °C 未移动
-40 ... +90 °C 已移动
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Průměr kabelu
10.2 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
XLPE
Barva (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
Specifikace a schválení
Specifikace
UL 758
UL 1581
Directive 2011/65/EU
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85446010
GTIN
5713140796089
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found