配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9248 005
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,5m
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 高耐燃性, 耐臭氧, 耐候性
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9248 005
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® S
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Buchse gewinkelt
    schwarz
  • Steckverbinder 2
    Buchse gewinkelt
    rot
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    ölbeständig
    Hohe Kraftstoffbeständigkeit
    Ozonbeständigkeit
    witterungsbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 1
  • Adernaufbau 25 mm²
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 130 A
  • Bemessungsspannung 1.500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Grenztemperatur
    -40 ... +120 °C unbewegt
    -40 ... +90 °C bewegt
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 im gesteckten Zustand
    IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldurchmesser 10,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Polyolefin Copolymer
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 耐臭氧
    EN 60811-504 耐高低温
    EN 60811-404 耐油
    EN 60811-404 高耐燃性
    EN 60811-404 耐酸
    EN 60811-404 耐碱性
    DIN 51900 低火灾负荷
    ISO 4589-2 极限氧指数 (LOI)
    EN 50618 耐UV
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    ISO 6722-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 261 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262263
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较