配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9251 002
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.2m
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9251 002
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    连接器1
    连接器2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® S
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Vrouwelijk Haaks
    Zwart
  • Connector 2
    Vrouwelijk Haaks
    Rood
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Oliebestendig
    Vlamvertragend
Versie
  • Kabellengte 0,2 m
  • Aantal kernen 1
  • Kernstructuur 25 mm²
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 130 A
  • Nominale spanning 1.500 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Nominale spanning conform UL 1.000 V
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +105 °C niet-verplaatst
    -40 ... +90 °C verplaatst
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP40 aangesloten toestand
    IP20 niet-aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 10,2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85446010
  • GTIN 5713140796300
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较