配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9251 005
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9251 005
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® S
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Buchse gewinkelt
    schwarz
  • Steckverbinder 2
    Buchse gewinkelt
    rot
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    ölbeständig
    flammenwidrig
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 1
  • Adernaufbau 25 mm²
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 130 A
  • Bemessungsspannung 1.500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Bemessungsspannung nach UL 1.000 V
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Grenztemperatur
    -40 ... +105 °C unbewegt
    -40 ... +90 °C bewegt
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 im gesteckten Zustand
    IP20 im ungesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 10,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 255 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85446010
  • GTIN 5713140796270
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较