矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 200
插针
09 93 000 6263
型号: 09 93 000 6263
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针, 包括橡胶套
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
AWG 2
注释
比较
型号: 09 93 000 6263
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コンタクト
製品シリーズ
Han® S
名称
Han
®
S 200
コンタクトのタイプ
クリンプコンタクト
コンタクトの説明
メスコンタクト ゴムスリーブを含む
バージョン
結線方式
クリンプ端子
製造工程
切削コンタクト
技術的特性
導体断面積(mm²)
35 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 2
定格電流
≤ 200 A
接触抵抗
≤ 0.3 mΩ
ストリップ 長さ
22 mm
材質
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材質(アクセサリー)
熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
47.59 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140188792
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020