登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
후드 / 하우징
97 00 000 2084
型号: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2084
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C4_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
제품 시리즈
Han® S
식별
Han
®
S 450 Plus
후드/하우징 타입
후드
후드/하우징 설명
앵글형
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
컨택트핀 개수
1
코딩
C4 (front)
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
에너지 저장 시스템
상세설명
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
120 mm²
도체 단면적 (kcmil)
250 kcmil
정격 전류
400 A
정격 전압
2,000 V
정격 임펄스 전압
15 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
절연 저항
>10
9
Ω @ 2500 V DC
접점 저항
≤ 0.3 mΩ
조임 토크
5 Nm 케이블 글랜드
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수
≤ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67 / IP69K 체결 조건
IP67 비체결 상태 & 폐쇄형 커버
케이블 직경
20.4 ... 21.6 mm
자재 특성
재료 (접점)
Copper
표면 (접점)
은도금
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
212 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
eCl@ss
27,440,202.00