登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 2087
型号: 97 00 000 2087
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Red
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 2087
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C1_RC1_Red
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
Azonosítás
Kategória
上売/底座
Sorozat
Han® S
Azonosítás
Han
®
S 450 Plus
Lengő csatlakozóház/ház típusa
不封底安装底座
Lengő/rögzített oldai ház leírása
包括铜排接线公针
Verzió
Lezárási mód
母线插针
Érintkezők száma
1
Kódolás
C1 (front)
RC1 (rear)
Rögzítés típusa
单锁扣
Alkalmazási terület
储能系统
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
2,000 V
Névleges impulzus feszültség
15 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
1.4 ... 1.6 Nm
7.5 ... 8 Nm 插针
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Újrazárások száma
≤ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper
Felület (érintkező)
镀银
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
聚酰胺 (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 3001(信号红)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
180 g
Származási ország
中国
Európai vámtarifaszám
85366990
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors