配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
型号: 09 93 001 0321
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑), RAL 1028(浅橙黄)
注释
比较
型号: 09 93 001 0321
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie Han® S
  • Identifiering Han® S 200
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Vägginstallerat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    inkl. kontaktstift med M8 bultförbindning
    Med upplåsningsskydd
Version
  • Antal kontakter 1
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Energilagringssystem
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 200 A
  • Märkspänning 1.500 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌11 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP40 hopkopplat tillstånd
    IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart) RAL 1028 (melongul)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 35,4 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140183803
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较