配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
型号: 09 93 001 0125
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok® 保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑), RAL 1028(浅橙黄)
注释
比较
型号: 09 93 001 0125
Han® S-HSI w. MC M8-black-SLV-UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 上売/底座
  • Seri Han® S
  • Tanımlama Han® S 200
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi 螺钉安装底座
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    包括 M8 螺栓接线公针
    带 Tuflok® 保护
    带解锁保护
Sürüm
  • Kontak sayısı 1
  • Kilitleme tipi 单锁扣
  • Uygulama Alanı 储能系统
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 200 A
  • Çalışma Gerilimi 1,500 V
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 0.3 mΩ
  • Sıkma torku ‌25 Nm
  • Anahtar Boyu 9
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镀银
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 聚酰胺 (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005(乌黑) RAL 1028(浅橙黄)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 24.25 g
  • Menşei ülkesi 中国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140183759
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较