登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Części zamienne
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han® S
...
Han
®
S 200
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
09 93 001 0101
型号: 09 93 001 0101
Han® S-HSI w. MC M8-black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 93 001 0101
Han® S-HSI w. MC M8-black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Części zamienne
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
Han® S
Identyfikacja
Han
®
S 200
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa do montażu śrubowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
zawiera kontakt męski z przyłączeniem śrubowym M8
Wersja
Liczba kontaktów
1
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Systemy magazynowania energii
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
200 A
Napięcie znamionowe
1.500 V
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Stopień zanieczyszczenia
2
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 0,3 mΩ
Moment dokręcający
11 Nm
Rozmiar klucza
9
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Liczba ponownych blokad
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP40 stan połączenia
IP20 w stanie połączenia (1500 V DC; 1000 V AC)
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
23,99 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140183643
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020