登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
27
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
84
Frames
17
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
Han-Modular® the modular connector
...
Modules
Power 16 A ... 400 A
09 14 006 3021
型号: 09 14 006 3021
Han Shielded power module male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Shielded 电源模块
单模块
带屏蔽板
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 006 3021
Han Shielded power module male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
27
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Lengő csatlakozóházak/házak
84
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Řada
Han-Modular®
Typ modulu
Napájecí modul Han
®
Shielded
Velikost modulu
Jednoduchý modul
Popis modulu
Se stínicí destičkou
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
6
Počet signálních kontaktů
2
Počet výkonových kontaktů
4
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
4x Han E
®
2x Han D
®
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Vnější průměr vodiče
≤4,8 mm Power
≤4,3 mm Signál
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí
400 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovitý proud (signál)
10 A
Jmenovité napětí (signál)
400 V
Jmenovité rázové napětí (signál)
4 kV
Stupeň znečištění (signál)
3
Izolační odpor
>10
10
Ω
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
16,1 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140185029
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found