配套产品
配套产品
Combinables
5
アクセサリ
2
型号: 09 33 000 9990
Han-Snap Latching part w. strain relief
Han-Snap Latching part w. strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣组件
带有应力消除, 和面板安装件
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
1个带应力消除的锁定组件, 1个面板安装件
注释
比较
型号: 09 33 000 9990
Han-Snap Latching part w. strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han-Snap®
  • 附件种类 锁扣组件
  • 附件介绍
    带有应力消除
    和面板安装件
版本
  • 包装内容
    1个带应力消除的锁定组件
    1个面板安装件
技术参数
  • 拧紧力矩 0.8 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 保持力
    ‌200 N 无导向
    ‌300 N 带导向
材料特性
  • 材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEC 60068-2-27 冲击
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 20.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140050679
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400