登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Контакты
Electrical
09 11 100 6375
型号: 09 11 100 6375
Han TC 800 male contact 185 mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤800 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 185 mm²
注释
比较
型号: 09 11 100 6375
Han TC 800 male contact 185 mm²
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
Название
Категория
Contacts
Серия
TC 800
Тип контакта
Crimp contact
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Male
Производственный процесс
Turned contacts
Подробные данные
The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
185 mm²
Номинальный ток
≤ 800 A
Сопротивление контактов
≤ 0.3 mΩ
Длина снятия изоляции
41 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Виброустойчивость
Category 1B acc. to IEC 61373
Ударная прочность
Category 1B acc. to IEC 61373
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
241 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140572942
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found