配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
型号: 09 11 200 6214
Han TC100-HMC-FC-CRT-10 mm²-AU
Han TC100-HMC-FC-CRT-10 mm²-AU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 10 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6214
Han TC100-HMC-FC-CRT-10 mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie TC 100
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 10 mm²
  • Corrente d'esercizio ≤ 100 A
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 19 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
  • Resistenza alle vibrazioni Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
  • Resistenza agli urti Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Dorati HMC
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 11,7 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140188273
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较