Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
12
Tools
3
Accessories
1
Артикул: 09 11 000 6213
Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG
Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Осевой винтовой контакт
Номинальный ток: ≤100 A
Розетка
Медный сплав
Посеребренные
Поперечное сечение проводника: 16 ... 35 mm²
Примечания
Compare
Артикул: 09 11 000 6213
Han TC100 female contact ax (16-35mm²)AG
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
12
Tools
3
Accessories
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Contacts
  • Серия TC 100
  • Тип контакта Axial screw contact
Версия
  • Метод подключения Axial screw termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 16 ... 35 mm²
  • Номинальный ток ≤ 100 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 13 mm
  • Момент затяжки
    6 Nm @ 16 mm²
    7 Nm @ 25 mm²
    8 Nm @ 35 mm²
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Виброустойчивость Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ударная прочность Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 19.671 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140015289
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han® GND
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare