登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
4
Werkzeuge
6
Zubehör
1
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Kontakte
Elektrisch
97 00 000 2978
型号: 97 00 000 2978
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2978
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_70mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
4
Werkzeuge
6
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
TC 200
Kontaktart
Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung
mit Berührschutz
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
70 mm²
Bemessungsstrom
≤ 200 A
Durchgangswiderstand
≤ 0,3 mΩ
Abisolierlänge
22,5 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Hinweis zu den Steckzyklen
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
HMC vergoldet
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85359000
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522