配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
型号: 97 00 000 3005
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3005
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 300
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 95 mm²
  • Nominal akım ≤ 300 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 22,5 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) HMC altın kaplı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较