配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 97 00 000 4297
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_short
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_short

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M8, 短版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
注释
比较
型号: 97 00 000 4297
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_short
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 300
  • Type de contact Contact à vis
  • Description du contact M8 Version courte
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 300 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage ‌10 Nm
  • Taille de clé 14
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) HMC plaqué or
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较