配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
6
Accessories
1
型号: 09 11 000 7535
Han TC300 male contact 70mm²
Han TC300 male contact 70mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7535
Han TC300 male contact 70mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Category 插针
  • Series TC 300
  • Type of contact 压接针
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 公头
  • Manufacturing process 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 70 mm²
  • Rated current ≤ 300 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 24 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • Shock resistance 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 37.5 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140188389
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较