登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Contacten
Elektrisch
09 11 000 7536
型号: 09 11 000 7536
Han TC300 male contact 95mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7536
Han TC300 male contact 95mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
TC 300
Type contact
Krimpcontact
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
95 mm²
Nominale stroom
≤ 300 A
Contactweerstand
≤ 0,3 mΩ
Striplengte
24 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Trillingsbestendig
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Schokbestendig
Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Nettogewicht
48 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140188396
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020
下载
Selection Guide Han-Modular®