配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
6
饰品
1
型号: 09 11 000 6138
Han TC350 male contact 16mm²
Han TC350 male contact 16mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤350 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6138
Han TC350 male contact 16mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
6
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría 插针
  • Serie TC 350
  • Tipo de contacto 压接针
Versión
  • Método de terminación 压接针
  • Tipo 公头
  • Proceso de fabricación 车削针
  • Detalles 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 16 mm²
  • Corriente nominal ≤ 350 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0.3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 26 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a las vibraciones 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • Resistencia a los golpes 2 类,符合 IEC 61373 标准
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镀银
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 55 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85359000
  • GTIN 5713140572973
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522