配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
型号: 09 11 000 6261
Han TC650 female contact 70mm²
Han TC650 female contact 70mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤650 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6261
Han TC650 female contact 70mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria TC 650
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
  • Detalii Rezistenţa la vibraţii şi şoc poate fi realizată numai atunci când cablurile sunt fixate la distanţă adecvată. Instrucţiuni privind eliminarea tensiunilor se pot găsi în documentul eCatalogue la secţiunea Instrucţiuni.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 70 mm²
  • Curent nominal ≤ 650 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Lungime dezizolare 42 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Categoria 1B conform IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Categoria 1B conform IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 120,84 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85359000
  • GTIN 5713140015500
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较