Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
3
饰品
1
Osa number: 09 11 000 6263
Han TC650 female contact 120mm²
Han TC650 female contact 120mm²

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤650 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 120 mm²
Notes
Compare
Osa number: 09 11 000 6263
Han TC650 female contact 120mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
3
饰品
1
toote detailid
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 650
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 120 mm²
  • 额定电流 ≤ 650 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 42 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 65.16 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140015524
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare