Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
7
Tools
6
饰品
1
Parça numarası: 09 11 000 6561
Han TC650 male contact 50mm²
Han TC650 male contact 50mm²

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Krimp kontağı
Nominal akım: ≤650 A
Erkek
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
İletken kesiti: 50 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 11 000 6561
Han TC650 male contact 50mm²
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
7
Tools
6
饰品
1
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 650
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
  • Ayrıntılar Titreşim ve şok direnci ancak kabloların uygun mesafeye sabitlenmesiyle karşılanabilir. Gerilim azaltma aralığına ilişkin talimatlar e-katalog'daki belgede Talimatlar bölümü altında bulunabilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 50 mm²
  • Nominal akım ≤ 650 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 42 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 170 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140188488
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın