登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kontakty
Elektrické
09 11 000 7102
型号: 09 11 000 7102
Han TC70 M-contact 25mm² protected
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7102
Han TC70 M-contact 25mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
TC 70
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Podrobnosti
Ochrana proti nebezpečnému dotyku IPXXB do max. 1 000 V AC / 1 500 V DC
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
25 mm²
Jmenovitý proud
≤ 70 A
Vnitřní odpor
≤ 0,5 mΩ
Délka odizolování
15,5 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Odolnost proti vibracím
Kategorie 2 podle IEC 61373
Odolnost proti rázům
Kategorie 2 podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
9,6 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140188112
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®