Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Artikelnummer: 09 40 033 0902
Han TPL 800 Y-Verteiler geschirmt
Han TPL 800 Y-Verteiler geschirmt

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder-Sets
Y-Verteiler
Bemessungsstrom: ‌800 A
Kontakte: 3
Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 40 033 0902
Han TPL 800 Y-Verteiler geschirmt
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder-Sets
  • Gehäusebaureihe Han® HPR TrainPowerLine
  • Komponente Y-Verteiler
Ausführung
  • Kontaktanzahl 3
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
  • Hinweise
    Geeignet für Schirmströme bis max. 150 A (Abhängig vom verwendeten Kabel und Kabelverschraubung).
    EMV geprüft nach EN 60512-23-3.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 95 ... 185 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 800 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 5.100 V DC
    ‌ 3.000 V AC
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
    UIC 550
    UIC 552
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 6.340 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140571501
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen