矩形连接器
...
附件
更多附件
19 36 000 5135
型号: 19 36 000 5135
Han U Hex Adapter M32x1.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
六角适配器
带O形圈
金属
注释
比较
型号: 19 36 000 5135
Han U Hex Adapter M32x1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
附件種類
六角適配器
附件介紹
帶O形圈
版本
詳細資料
電氣數據最高可達4000 V 18 kV 3
技術參數
扳手規格
30
尺寸
M32
材料特性
材料(附件)
金屬
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
140 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140128293
eCl@ss
27,440,392.00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular