饰品
5
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-
Yellock
®
插芯
09 14 001 4703
型号: 09 14 001 4703
Han USB 3.0 module
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
USB 模块
单模块
用于预制网线
母头
插针: 8
额定电流: 1 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 4703
Han USB 3.0 module
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
饰品
5
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Baureihe
Han-Modular
®
Modultyp
Han
®
USB Modul
Modulgröße
Einzelmodul
Modulbeschreibung
für Patchkabel
Ausführung
Geschlecht
Buchse
Kontaktanzahl
8
Hinweise
USB 3.0
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
1 A
Bemessungsspannung
50 V
Bemessungsstoßspannung
0,8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
30 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
muafiyete uygun
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
İçermez
REACH ANNEX XIV Stoffe
İçermez
REACH SVHC Stoffe
Evet
REACH SVHC Stoffe
Kurşun
ECHA SCIP Nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe
Evet
California Proposition 65 Stoffe
Kurşun
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 60352-4
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
14,22 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140019478
eCl@ss
27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found