配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
4
备件
2
插芯
6
型号: 11 12 600 0301
Han-Yellock 60 bulkhead housing
Han-Yellock 60 bulkhead housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 60
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 600 0301
Han-Yellock 60 bulkhead housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
4
备件
2
插芯
6
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han-Yellock®
  • 上壳/底座类型 Bulkhead mounted housing
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 60
  • 应用领域 Hoods/housings for industrial applications
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Passivated
  • 颜色(上売/底座) Metallic
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 145 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140110199
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较