备件
2
插芯
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
11 12 600 0302
型号: 11 12 600 0302
Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
60
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 600 0302
Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han-Yellock®
上壳/底座类型
不封底安装底座
版本
尺寸
Han-
Yellock
®
60
应用领域
适用于工业用途的上壳/底座
包装内容
含 4 个面板加固件
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
解锁/锁定温度
-10 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
钝化
颜色(上売/底座)
金属
材料(密封件)
NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
15 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140110205
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®