登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han-Yellock®
11 05 000 6105
型号: 11 05 000 6105
Han-Yellock M-c 1.5mm² (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 11 05 000 6105
Han-Yellock M-c 1.5mm² (Ag)
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
插针
Serier
Han-Yellock®
Type af kontakt
压接针
Version
Termineringsmetode
压接针
Køn
公头
Fremstillingsproces
车削针
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1.5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 16
Nominel strøm
≤ 20 A
Kontaktmodstand
≤ 2 mΩ
Afisoleringslængde
6.5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
0.697 g
Oprindelsesland
德国
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140109360
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®