Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
饰品
5
备件
3
插芯
48
Objednací číslo: 11 20 003 0800
Han-Yellock 10 HABM
Han-Yellock 10 HABM

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
不封底安装底座
弯式
尺寸: Han-Yellock® 10
按钮
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 11 20 003 0800
Han-Yellock 10 HABM
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
饰品
5
备件
3
插芯
48
Detaily produktu
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Yellock®
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 弯式
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 10
  • 锁定类型 按钮
  • 应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 钝化
  • 颜色(上売/底座) 金属
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 155.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140110632
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte