矩形连接器
...
附件
保护罩
11 20 003 5407
型号: 11 20 003 5407
Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 热塑性塑料
尺寸: Han-
Yellock
®
10
注释
比较
型号: 11 20 003 5407
Han-Yellock 10 cover f. housing w/o seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han-
Yellock
®
附件种类
保护盖
附件介绍
用于不封底安装底座
热塑性塑料
版本
尺寸
Han-
Yellock
®
10
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
解锁/锁定温度
-10 ... +85 °C
材料特性
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
12.52 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140110694
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
下载
Industrial Connectors Han®