配套产品
配套产品
饰品
10
备件
1
型号: 11 12 300 1581
Han-Yellock 30 EMC Shell Side Entry M25
Han-Yellock 30 EMC Shell Side Entry M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
EMC版
尺寸: Han-Yellock® 30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 12 300 1581
Han-Yellock 30 EMC Shell Side Entry M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
10
备件
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Yellock®
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skal
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus EMC version
Version
  • Storlek Han-Yellock® 30
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M25
  • Låsningstyp Tryckknapp
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för industritillämpningar
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Upplåsnings-/låsningstemperatur -10 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7021 (svartgrå)
  • Material (låsning)
    Polyamid (PA)
    Rostfritt stål
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Nickel
    Naftalen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 100,63 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140110076
  • eCl@ss 27.440.202,00