登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
10
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Capotas/bases
Para aplicaciones industriales
11 12 300 1201
型号: 11 12 300 1201
Han Yellock 30 HSM 1xM25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
30
螺钉锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 300 1201
Han Yellock 30 HSM 1xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
アクセサリ
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
上売/底座
Serie de capotas/bases
Han-Yellock®
Tipo de capota/base
表面安装底座
Versión
Tamaño
Han-
Yellock
®
30
Versión
边出线
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M25
Tipo de bloqueo
螺钉锁扣
Campo de aplicación
适用于工业用途的上壳/底座
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Límites de temperatura apertura/cierre
-10 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Propiedades del material
Material (capota/base)
压铸铝
Superficie (capota/base)
粉末涂层
Color (capota/base)
RAL 7021 (黑/灰)
Material (junta)
NBR
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
镍
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
407 g
País de origen
中国
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140109896
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®