配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
6
型号: 11 12 300 1211
Han Yellock 30HSM 1xM25 with bulkhead h.
Han Yellock 30HSM 1xM25 with bulkhead h.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
含不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
螺钉锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 300 1211
Han Yellock 30HSM 1xM25 with bulkhead h.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
6
产品详情
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Yellock®
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Descripción de carcasa/base con bases pasamuros
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 30
  • Versión Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para aplicaciones industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Límites de temperatura apertura/cierre -10 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7021 (gris negruzco)
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 522 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140109957
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较