配套产品
配套产品
型号: 11 12 600 5452
Han-Yellock 60 cover for hood high
Han-Yellock 60 cover for hood high

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于中间壳, 带固定绳
尺寸: Han-Yellock® 60
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 11 12 600 5452
Han-Yellock 60 cover for hood high
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Yellock®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于中间壳
    带固定绳
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 60
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 41 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192263
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467