9
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
11 12 600 1711
型号: 11 12 600 1711
Han-Yellock 60-feed through hood-2xM25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Průchozí kryt do panelu
Velikost: Han-
Yellock
®
60
Šroubové zajišťování
Přívod shora
2x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7021 (černošedá)
注释
比较
型号: 11 12 600 1711
Han-Yellock 60-feed through hood-2xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Yellock®
Typ krytu
Průchozí kryt do panelu
Verze
Velikost
Han-
Yellock
®
60
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x M25
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Oblast použití
Kryty pro průmyslové aplikace
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Teplota pro odpojení/zapojení
-10 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7021 (černošedá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Naftalen
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
446 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140110427
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Čeština)
PDF (Němčina)
PDF (Angličtina)
PDF (Korejština)
PDF (Italština)
PDF (Dánština)
PDF (Francouzština)
PDF (Španělština)
PDF (Japonština)
PDF (Holandština)
PDF (Polština)
PDF (Švédština)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Turečtina)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®