登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Yellock®
10 22 600 0003
型号: 10 22 600 0003
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
压接针
插针: 48
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
60
边出线
1x M32
夹持范围: 13 ... 25 mm
注释
比较
型号: 10 22 600 0003
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
系列
Han-Yellock®
上壳/底座类型
不封底安装底座
中间壳
外壳
版本
接线方式
压接针
尺寸
Han-
Yellock
®
60
针数
48
版本
边出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
技术参数
夹持范围
13 ... 25 mm
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
850.7 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140189829
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found