配套产品
配套产品
饰品
10
备件
1
型号: 11 13 600 1402
Han-Yellock 60M-hood-M32 straight
Han-Yellock 60M-hood-M32 straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
尺寸: Han-Yellock® 60
按钮
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 13 600 1402
Han-Yellock 60M-hood-M32 straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
10
Części zamienne
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Yellock®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell
Verzió
  • Méret Han-Yellock® 60
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Rögzítés típusa Push button
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for outdoor applications
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Nyitó/záró hőmérséklet -10 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nickel
    Naphthalene
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 153 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140110588
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较