矩形连接器
...
附件
保护罩
11 12 300 5401
型号: 11 12 300 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
30
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 11 12 300 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Acessórios
上壳/底座系列
Han-Yellock®
附件种类
Tampa de proteção
附件介绍
para bases de embutir
版本
尺寸
Han-
Yellock
®
30
详细资料
Não abre >90°
Características técnicas
极限温度
-40 ... +125 °C
Temperatura de destravamento/travamento
-10 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Termoplástico
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
9,892 g
原产国
Alemanha
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140110144
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®