配套产品
配套产品
型号: 11 12 300 5451
Han-Yellock cover for hood
Han-Yellock cover for hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于中间壳, 带固定绳
尺寸: Han-Yellock® 30
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 11 12 300 5451
Han-Yellock cover for hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Yellock®
  • Tartozék típusa Protection cover
  • A tartozék leírása
    for carrier hoods
    With fixing cord
Verzió
  • Méret Han-Yellock® 30
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Nyitó/záró hőmérséklet -10 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Thermoplastic
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 30 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140110151
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较