备件
2
Hoods/Housings
28
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-Modular® 模块化连接器
Han-Modular
®
铰接框架
09 14 032 0361
型号: 09 14 032 0361
Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
高级铰链式框架
用于8个模块, A … H
尺寸: L32 B
注释
比较
型号: 09 14 032 0361
Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
3
备件
2
Hoods/Housings
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
Han-Modular®
附件种类
Hinged frame plus
附件介绍
for 8 modules
A … H
特点
PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm²
PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm²
版本
尺寸
L32 B
技术参数
剥线长度
8 ... 10 mm
拧紧力矩
0.8 Nm PE screw M3
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料
Zinc die-cast
Stainless steel
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
97.297 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194656
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020