Serie
Han
®
1A
33 50 160 0304 010
型号: 33 50 160 0304 010
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 160 0304 010
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 1m
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
Tipo di cavo
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
Connettore 1
Han 1A-12-c-m latch
Han 1A-back shell 5,7-10mm
D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Han
®
1A
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
Han
®
1A Maschio
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Resistente agli oli
Versione
Lunghezza del cavo
1 m
Numero di conduttori
12
Struttura conduttore
12x 0,34 mm²
Numero di poli
12
Tipi di aggancio
Levette snap-in
Dettagli applicativi
Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
6,5 A
Tensione di esercizio
50 V
Temperatura massima
-30 ... +80 °C non spostato
-5 ... +80 °C spostato
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Diametro del cavo
7,8 mm
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Grigio
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140237520
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found