Han
®
1A
33 50 010 0201 020
型号: 33 50 010 0201 020
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 010 0201 020
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 2m
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
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm
连接器1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG
Han 1A-3+PE-c-f
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
1A
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
Han
®
1A 母头
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
防油
版本
电缆长度
2 m
芯数
4
芯结构
4x 2.5 mm²
针数
3
接地针
是
锁定类型
单锁扣
详细资料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
400 V
额定电压相-地
300 V
极限温度
-30 ... +80 °C 未移动
-15 ... +80 °C 已移动
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
电缆直径
9.2 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Cinza
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
商业数据
包装尺寸
1
净重
360 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140237667
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found